125-9955: LED-LAMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    125-9955: LED-LAMPE

    Ersatzteilnummer: 125-9955
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Rote 24-V-LED-Glühbirne

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungstyp: Schieberfuß – T5,5
    • Beschreibung: Einzel-LED
    • Durchmesser (mm): 0
    • Leichte Ausführung: LED-Glühbirnen
    • Linsenfarbe: Rot
    • Linsentyp: 0
    • Länge (mm): 0
    • Polarität: Bipolar
    • Standardfarbe: 0
    vees 27 to 32 liter
    3412C G3412 C32 G3412C

    3500
    3516B 3512BHD 3516C 3512B 3512 3512C 3516BHD 3512CHD 3508B 3516 G3516B 3516CHD 3508 3508C G3516 PM3516

    15 to 18 liter
    G3406 3406C

    engine - generator set
    SR 445 SR 444 SR 589 SR 367 SR 687 SR 681

    engine - industrial
    SR 588 SR 365 SR 445 SR 448 SR 444 SR 683 SR 684 SR 582 SR 589 SR 447 SR 584 SR 586 SR 806 SR 807 SR 687

    genonly
    SR 449 SR 686 SR 809