125-9957: LED-LAMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    125-9957: LED-LAMPE

    Ersatzteilnummer: 125-9957
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Grüne 24-Volt-LED-Glühbirne

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungstyp: Schieberfuß – T5,5
    • Beschreibung: Einzel-LED
    • Leichte Ausführung: LED-Glühbirnen
    • Linsenfarbe: Grün
    • Polarität: Bipolar
    • Spannung (V): 24
    3500
    3516B, 3512, 3508B, 3516C, 3516, 3512B, G3516, 3512C, 3512BHD, 3512CHD, 3508C, G3516B, PM3516, 3516CHD, 3516BHD, 3508

    vees 27 bis 32 liter
    C32