126-7924: REIBSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    126-7924: REIBSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 126-7924
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Papierreibscheibe

    Beschreibung:
    Eine Papierreibscheibe bietet eine mittlere Widerstandsfähigkeit, eine mittlere Verschleißfestigkeit und eine mittlere Energieabsorption.


    Merkmale:
    Cat®-Reibwerkstoffe sind auf die optimale Funktion der Komponenten ausgelegt, in denen sie verwendet werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Innendurchmesser ("): 0
    • Stärke ("): 0
    wheel-type loader
    924F

    integrated toolcarrier
    IT24F