126-8928: Unterlegscheibe, Zinklamellenlack
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    126-8928: Unterlegscheibe, Zinklamellenlack

    Ersatzteilnummer: 126-8928
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Metrisch

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser (AD) – 2 (mm): 40
    • Feinplanieren: Zinklamellenlack
    • Gehärtet: Ja
    • Hinweise zur Beschichtung: Viele Unterlegscheiben werden von Caterpillar nun statt mit einer Zink-Beschichtung mit einem Zinklamellenlack versehen. Diese neue Beschichtung verlängert den Korrosionsschutz auf 720 Stunden. Bis der Vorrat mit der aktuellen Beschichtung aufgebraucht ist, erhalten Sie die Unterlegscheiben entweder mit Zink-Beschichtung oder mit Zinklamellenlack.
    • Innendurchmesser (ID) – 1 (mm): 26
    • Passende Schraubengrößen (mm): M24
    • Stärke – 3 (mm): 8
    • Unterlegscheibentyp: Unterlegscheibe
    asphalt paver
    AP655F, 10B AP600F, 10 FT AP-1055F 8 FT AP655F L

    track-type tractor
    D3K2 XL D6N D4K2 LGP D9R, D6N LGP D9T, D6K2 XL D5R XL D3K2 LGP D5M D6N XL D5K XL D5K2 LGP D3K XL D4K2 XL D5K LGP D3K LGP D6K LGP D6K2, D6M D5K2 XL D5N D6K XL D6K2 LGP D5R2 D6N OEM D6K D4K LGP D4K XL D5R LGP

    wheel tractor-scraper
    637K, 631K

    pipelayer
    561N, 561M, PL61

    paving compactor
    CB10, CB7, CB13 CB46B, CB-66B CB16 CW12 CB-54B CB-64B CB-44B CB-68B CB15 CB8

    motor grader
    16M3, 24, 24M, 16M, 18M3, 14G