127-0824: BATTERIE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    127-0824: BATTERIE

    Ersatzteilnummer: 127-0824
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    12-V-/930-A-Kaltstartbatterien für allgemeine Einsätze (GSL)

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: Gewindebolzen, 0
    • Batterieausführung: Feucht, 0
    • Breite ("): 0
    • Gittertyp: Gitterplatten aus Kalzium-Blei-Legierung, 0
    • Gruppengröße: 0, 0, 0
    • Kaltstartstrom: 0
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 63, 0
    • Länge ("): 0, 10.9
    • Maschinentyp: 0, 0
    • Reservekapazität (RK) in Minuten: 0
    • Verwendung: Starten, 0
    • Volt: 12, 0
    • Wartungstyp: 0, Wartungsfrei