127-1023: ANORDNUNG MOTOR BSC
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    127-1023: ANORDNUNG MOTOR BSC

    Ersatzteilnummer: 127-1023
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kompletter Motor

    Beschreibung:

    • Motoren wandeln eine Form von Energie in mechanische Energie um

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 1066,80
    • Höhe ("): 35
    • Höhe (mm): 889
    • Länge ("): 48,5
    • Länge (mm): 1231,90
    track-type loader
    963C