127-2448: TEILESATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    127-2448: TEILESATZ

    Ersatzteilnummer: 127-2448
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zylinderkopfsatz

    Beschreibung:

    • Dieser Bausatz enthält die notwendigen Komponenten zur Aufarbeitung eines Zylinderkopfs


    Merkmale:

    • Unsere Bausätze wurden zweckmäßig entwickelt – sie sind vorverpackt, werden mit einer einzigen Ersatzteilnummer bestellt und in einem einzigen Paket geliefert, sodass Sie Zeit und Geld sparen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 495,3
    • Höhe ("): 10,5
    • Höhe (mm): 266,7
    • Länge ("): 33
    • Länge (mm): 838,2
    engine - generator set
    3612 3606 3608 3616 C280-12