127-4415: KUPPLUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    127-4415: KUPPLUNG

    Ersatzteilnummer: 127-4415
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Winkelverschraubung

    Beschreibung:

    • Bei Winkelverschraubungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 169,54
    • Höhe ("): 9,1
    • Höhe (mm): 231,14
    • Länge ("): 6,68
    • Länge (mm): 169,54
    engine - generator set
    3516B 3516 PM3516 PP3516

    wheel-type loader
    994K

    engine - industrial
    3516B 3516

    excavator
    5230B, 5230

    off-highway truck
    793D, 789, 789D, 789C, 785C, 793C, 789B