127-4628: BAUGR. LEERLAUFGETRIEBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    127-4628: BAUGR. LEERLAUFGETRIEBE

    Ersatzteilnummer: 127-4628
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zwischenzahnrad

    Beschreibung:

    • Zwischenzahnräder können die Drehrichtung der Ausgangswelle ändern oder es können kleinere An- und Abtriebsräder eingesetzt werden, während der Abstand zwischen den Wellen gleich bleibt

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,8
    • Länge ("): 11,3
    wheel-type loader
    994K

    petroleum products
    2016 3512E

    off-highway truck
    797B 797

    muldenkipper
    793D

    engine - industrial
    G3516 SPF743 3512E