127-4644: LAUFROLLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    127-4644: LAUFROLLE

    Ersatzteilnummer: 127-4644
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 9,09
    • Flanschdurchmesser (mm): 231
    • Flanschtyp: Einzelner Flansch
    • Gewindedurchmesser ("): 8,03
    • Gewindedurchmesser (mm): 204
    • Kettenteilung ("): 6,91
    • Kettenteilung (mm): 175,5
    • Schraubengröße ("): 3/8
    • Schraubengröße (mm): 3/8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.