127-5404: BAUGR. NOCKENWELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    127-5404: BAUGR. NOCKENWELLE

    Ersatzteilnummer: 127-5404
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Nockenwelle

    Beschreibung:

    • Bei Nockenwellen handelt es sich um Zylinder, die auf die Motorzylinder ausgerichtet sind. Die dazugehörigen Nocken kommen mit entsprechenden Motorventilen in Kontakt. Beim Drehen der Nockenwellen öffnen und schließen sie die Ein- und Auslassventile des Motors.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 9,5
    • Länge ("): 57
    wheel-type loader
    992G

    engine - generator set
    3508B PM3508

    petroleum products
    3508B

    wheel dozer
    854G

    off-highway truck
    777D, 777, 776D, 777B, 777C

    excavator
    5130B

    engine - industrial
    3508B

    track-type tractor
    D11N, D11R