127-5411: NOCKENWELLE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    127-5411: NOCKENWELLE A

    Ersatzteilnummer: 127-5411
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Nockenwelle

    Beschreibung:

    • Bei Nockenwellen handelt es sich um Zylinder, die auf die Motorzylinder ausgerichtet sind. Die dazugehörigen Nocken kommen mit entsprechenden Motorventilen in Kontakt. Beim Drehen der Nockenwellen öffnen und schließen sie die Ein- und Auslassventile des Motors.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 5,2
    • Länge ("): 38,5
    engine - generator set
    3512B

    off-highway truck
    777D 785 785C 797 784C

    engine - industrial
    3512B