127-5537: BAUGR. BLOCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    127-5537: BAUGR. BLOCK

    Ersatzteilnummer: 127-5537
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühlerkern

    Beschreibung:

    • Öl-Wasser-Kühler – Ausführung mit Gehäuse und Rohr


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    earthmoving compactor
    816B 815F 816F

    wheel-type loader
    966G 966D 966E 972G 950F 970F 966F II 966F 950F II 960F

    engine - truck
    C9

    petroleum products
    C9 CX31-C9I TH31-E61 TH31-C9P TH31-C9I CX31-P600

    verdichter
    815F 815B

    off-highway truck
    769C 768C 771C 771D 769D

    radlader
    960F 972G 970F 966F 966FII

    7 to 9 liter
    C9 C9.3

    engine - industrial
    C-9 C9.3 C9 C9.3B

    raddozer
    814F

    kettendozer
    D6R D6H D6RIIXL D6RXL D6RIILGP D6HIIXL D6RXR D6RLGP D6HIIXR D7RLGP

    motor grader
    14M3 16M3 14M-3 18M3

    wheel dozer
    814B

    underground articulated truck
    AE40 AD40 AD45 AE40 II

    pipelayer
    572R

    excavator
    235B 235C

    track-type tractor
    D6R D6H XR D7H D6H D6R II 57H 6S 6SU D7R 7A 6A 7SU D6H XL 56H 6 7S 7U D6H II 7 56

    raupenbagger
    235D