127-5834: DICHTUNG G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    127-5834: DICHTUNG G

    Ersatzteilnummer: 127-5834
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gleitringdichtung mit geringem Durchmesser für Seitenantrieb

    Beschreibung:

    Bei einer Gleitringdichtung handelt es sich um eine Dichtung, die zwischen zwei Metallen eingesetzt wird

    Merkmale:
    Gleitringdichtungen für den Seitenantrieb sorgen dafür, das während der Rotation in anspruchsvollen Anwendungen kein Öl austritt, falls es dort zu einer falschen Ausrichtung kommt.

    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    excavator
    312-A 312B, 312B L