127-6053: PEUEL A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    127-6053: PEUEL A

    Ersatzteilnummer: 127-6053
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Hydraulikstange mit Augenlager

    Beschreibung:
    Eine Hydraulikstange verbindet einen Hydraulikzylinder mit der Maschinenkomponente, welche die Arbeit verrichtet.


    Merkmale:
    Die meisten Cat®-Hydraulikstangen sind induktionsgehärtet und verchromt und erhalten dadurch eine bessere Kratz- und Beulenfestigkeit. Zudem verfügen die meisten Cat®-Hydraulikstangen über ein reibungsgeschweißtes Augengelenk für maximale Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderstangen wurden für spezielle Anwendungen mit Hydraulikzylindern entwickelt.

    excavator
    317-A N 315-A 317-A 317 N 315-A L