127-8260: NOCKENWELLE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    127-8260: NOCKENWELLE A

    Ersatzteilnummer: 127-8260
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Nockenwelle

    Beschreibung:

    • Bei Nockenwellen handelt es sich um Zylinder, die auf die Motorzylinder ausgerichtet sind. Die dazugehörigen Nocken kommen mit entsprechenden Motorventilen in Kontakt. Beim Drehen der Nockenwellen öffnen und schließen sie die Ein- und Auslassventile des Motors.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 9,5
    • Länge ("): 55
    wheel-type loader
    994D 994F 994H

    engine - generator set
    3516B PP3516 PM3516

    petroleum products
    3516B

    off-highway truck
    793C 789C 789B 785C 789 793D 789D

    excavator
    5230B

    engine - industrial
    3516B

    marine products
    3516B 3516