127-8261: NOCKENWELLE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    127-8261: NOCKENWELLE A

    Ersatzteilnummer: 127-8261
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Nockenwelle

    Beschreibung:

    • Bei Nockenwellen handelt es sich um Zylinder, die auf die Motorzylinder ausgerichtet sind. Die dazugehörigen Nocken kommen mit entsprechenden Motorventilen in Kontakt. Beim Drehen der Nockenwellen öffnen und schließen sie die Ein- und Auslassventile des Motors.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 9,5
    • Länge ("): 51
    wheel-type loader
    994H 994F 994D

    petroleum products
    3516B

    engine - generator set
    3516B PM3516 PP3516

    off-highway truck
    793C 789D 789C 793D 785C 789B 789

    excavator
    5230B

    engine - industrial
    3516B