127-8262: NOCKENWELLE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    127-8262: NOCKENWELLE A

    Ersatzteilnummer: 127-8262
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Nockenwelle

    Beschreibung:

    • Bei Nockenwellen handelt es sich um Zylinder, die auf die Motorzylinder ausgerichtet sind. Die dazugehörigen Nocken kommen mit entsprechenden Motorventilen in Kontakt. Beim Drehen der Nockenwellen öffnen und schließen sie die Ein- und Auslassventile des Motors.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 139,7
    • Höhe ("): 4
    • Höhe (mm): 101,6
    • Länge ("): 54,5
    • Länge (mm): 1384,30
    engine - generator set
    3516B PP3516 PM3516

    wheel-type loader
    994H, 994D, 994F

    petroleum products
    3516B PP3516 PM3516

    engine - industrial
    3516B

    off-highway truck
    793C, 789C, 789, 789B, 785C, 789D, 793D