129-4863: RAD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    129-4863: RAD

    Ersatzteilnummer: 129-4863
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Verdichterrad für Turboladerlaufzeug

    Beschreibung:

    • Bei Verdichterrädern handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 3,2
    • Länge ("): 4,3
    earthmoving compactor
    836

    cold planer
    PM-565 PR-450C PR-450

    wheel-type loader
    992D

    engine - generator set
    3516 3508 3408 3408B 3408C 3512

    engine - truck
    3408B 3408

    off-highway truck
    769D 771D 771C 69D 769C

    wheel dozer
    834B

    underground articulated truck
    AE40 AD40 AD45 AE40 II

    engine - industrial
    3408 3406B 3512 3408B 3408E G3408 G3412 3508 G3408B SR4

    marine products
    3408B 3512 3406B 3408

    wheel tractor-scraper
    637E 657E 637D 631E 633D 631D 639D 633E II