129-5119: KEILRIEMEN BANDE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    129-5119: KEILRIEMEN BANDE

    Ersatzteilnummer: 129-5119
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Breite: 54,5 mm (2,15 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Rippen: 3
    • Riemenbreite ("): 2,149
    • Riemenlänge ("): 87,01
    • Riementyp: Gebündelt – Gezahnt
    track-type tractor
    D8R