131-5539: BAUGR. ABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    131-5539: BAUGR. ABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 131-5539
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerverdichterdeckel

    Beschreibung:

    • Abdeckungen sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerverdichtern, welche die Masse der in den Brennraum strömenden Ansaugluft erhöhen

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 228,6
    • Höhe ("): 3,3
    • Höhe (mm): 83,8
    • Länge ("): 9,5
    • Länge (mm): 241,3
    engine - generator set
    3304B 3304

    wheel-type loader
    950E, 950B, 950B/950E

    wheel-type skidder
    525, 515

    track-type skidder
    527 517