133-6339: PATRONENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    133-6339: PATRONENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 133-6339
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerlaufzeug

    Beschreibung:

    • Turboladerlaufzeuge stellen wichtige Komponenten von Turboladern dar, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 200,7
    • Höhe (mm): 200,7
    • Länge (mm): 274,3
    wtl
    966F II