133-7134: LAGERLAUFRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    133-7134: LAGERLAUFRING

    Ersatzteilnummer: 133-7134
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Zylinderrollenlager

    Beschreibung:
    Zylinderrollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit und hoher Last sowie geringen bis mittleren seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    wheel-type loader
    988K, 988H

    wheel dozer
    834K, 834H

    wheel loaders
    988G

    wheel dozers
    834G

    compactors
    836G, 836H, 836KLRC

    earthmoving compactor
    836K