133-8016: PACKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    133-8016: PACKUNG

    Ersatzteilnummer: 133-8016
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtung

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Innendurchmesser (mm): 13
    • Material-: Polyolefin-Kunststoff
    • Materialbeschreibung: Polyolefin-Kunststoffe bieten für die meisten Anwendungen eine gute chemische Beständigkeit, Zähigkeit bei niedrigen Temperaturen und gute elektrische Eigenschaften. Wenn Flexibilität und Klarheit gewünscht sind, wird eine niedrige Dichte eingesetzt, hohe Dichten sind dagegen robuster und besitzen eine höhere Stärke.
    • Querschnittsbreite (mm): 0,5
    • Querschnittshöhe (mm): 13,5
    log loaders forestry
    320DFMLLB

    forestry excavators
    320CFMHW

    track excavators
    323DLOEM, 320D2L, 325CMH, 320D2GC, 312D2L, 345C, 345DL, 320CL, 320BL, 313FLGC, 336D2GC, 313D2, 349D2L, 320D2, 322CL, 323D2L, 318C, 311DLRR, 320DL, 307D 330DMH, 320DGC, 336DL, 336D2L, 330DL, 329DL, 320C, 336DLOEM, 320D, 322C, 311FLRR, 330DLOEM, 325CL, 318DL, 312D2GC, 318D2L, 326D2L, 315D, 324DL, 312DL, 315CL, 345CMH, 365BL, 349D, 312FGC, 307C, 345BIIL, 323DL, 330COEM, 340D2L, 319DLN, 326DL, 329D, 325DL, 385BL, 320DLRR, 325DMH, 313D2LGP, 329D2, 320CLU, 324D, 336D2, 326D2, 325DLOEM, 349DL, 349D2, 315DL, 320CLRR, 336D, 330C, 330CL, 330CMH, 325D, 349D2OEM, 349DLVG, 345CL, 336D2XE, 313D2GC, 312D2, 320CU, 325C, 329DLOEM, 349DOEM, 313D, 336D2LXE, 320DRR, 311CU, 330D, 320B, 329D2L, 340D2LOEM, 385B, 320DLN, 345BII, 340DL, 318BLN, 345CLWVG, 345CLVG, 345DLVG, 312D, 345D, 325CCR, 319DL, 330D2L, 315C, 318B, 307CSB, 313D2L, 330D2LOEM, 315B, 312BL, 322BL, 312B, 307B, 330B, 322B, 325BL, 311B, 320BN, 315BL, 350L, 350, 345BL, 307BSB, 330BL, 320BLU, 325B, 345B, 318FL

    wheel excavators
    MH3059, MH3049, MH3037, M317D2, M315D2, W345CMH, M320D2