133-8524: STELLRINGPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    133-8524: STELLRINGPLATTE

    Ersatzteilnummer: 133-8524
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerturbinenklemmplatte

    Beschreibung:

    • Klemmplatten sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerturbinen, welche die Energie von Motorabgasen in mechanische Energie umwandeln, um den Verdichter anzutreiben

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe ("): 0,1
    • Höhe (mm): 2,5
    • Länge ("): 4
    • Länge (mm): 101,6
    asphalt paver
    BG-260D, BG-2455D, AP-1055D, AP-1000D

    engine - industrial
    3126B C7 SPP101

    engine - truck
    3126E C7 3126B 3126