133-8525: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    133-8525: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 133-8525
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring-Dichtung für Turbolader

    Beschreibung:

    • Bei O-Ring-Dichtungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, die Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe (mm): 2,5
    • Länge (mm): 114,3
    meng
    3126

    ieng
    3176C C-10