134-0052: BATTERIE 12 V
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    134-0052: BATTERIE 12 V

    Ersatzteilnummer: 134-0052
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Premium-Hochleistungsbatterien von 12 V/1400 A für Kaltstart

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Batterieausführung: 0, Feucht
    • Gruppengröße: 0
    • Kaltstartstrom: 1400, 0
    • Reservekapazität (RK) in Minuten: 400, 0
    • Volt: 12, 0
    • Wartungstyp: 0, Wartungsfrei