134-0670: STEUERUNGSGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    134-0670: STEUERUNGSGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 134-0670
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    2-poliger elektronischer HD-Sensor

    Beschreibung:
    •     Elektronische Cat®-Sensoren sammeln die nötigen Daten und sorgen somit dafür, dass Ihre Geräte mit optimaler Leistung arbeiten.

    Merkmale:
    •     Elektronische Cat®-Sensoren wurden so entwickelt, dass sie im Einklang mit den restlichen Cat®-Komponenten arbeiten und somit das maximale Potential Ihrer Geräte genutzt wird.

    Empfohlene Anwendung:
    •     Cat-Sensoren sind für Schwereinsätze mit starken Schwingungen, Stoßbelastung, extremen Betriebstemperaturen, thermischen Schwankungen, Thermoschocks, Luftfeuchtigkeit, Korrosion und hoher Staubbelastung geeignet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Polanzahl des Steckverbinders: 2 Pole
    • Sensortyp: Elektronik
    7 bis 9 liter
    C9, C7, C-9, 3126B, C9.3

    3500
    3512CHD, 3512B, 3512C, 3512, 3516B, 3516CHD, 3508C, 3508B

    10 bis 13 liter
    C11, C13, 3176C, 3176B, C-12, C-10, 3196

    getriebe
    TH31, CX35, CX48, TH48

    15 bis 18 liter
    C18, C15, 3456, 3406E, C-16, C-15

    vees 27 bis 32 liter
    C32, 3412E, C27, 3408E, 3412