134-0944: BAUGR. DÜSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    134-0944: BAUGR. DÜSE

    Ersatzteilnummer: 134-0944
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzdüse

    Beschreibung:

    • Einspritzdüsen sind eine entscheidende Komponente des Kraftstoffeinspritzsystems und sorgen für eine perfekte Verbrennung, die Einhaltung der Emissionswerte und eine herausragende Verbrauchsleistung für eine optimale Motorleistung.

    Merkmale:

    • Bei den Cat®-Einspritzdüsen werden spezialisierte Metallurgie und unternehmenseigene Entwicklungs- und Fertigungsverfahren eingesetzt, damit die Einspritzelemente die Leistung und Einspritzdrücke erbringen, die zur Einhaltung der aktuellen Emissionsbestimmungen benötigt werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite ("): 0
    • Cat® Reman-Teilenummer: 20R-5170, 0
    • Höhe ("): 0, 1.5
    • Länge ("): 8.7, 0