134-3161: 134-3161
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    134-3161: 134-3161

    Ersatzteilnummer: 134-3161
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Motor- und Druckluftbremsschlauchleitungen für niedrige Drücke

    Beschreibung:
    Diese leiten Luft, Motoröl, Wasser, Schmieröle, Dieselkraftstoff oder Hydrauliköle auf Erdölbasis innerhalb eines Motor- oder Druckluftbremssystems weiter.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Synthesegummi, einer Textilgeflechteinlage, einer hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage und einer Textilumflechtung, die für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit sorgen.


    Empfohlene Anwendung:
    Niederdruckbetrieb bei Motor- und Druckluftbremssystemen.

    marine products
    G3516 3516 3516B 3516C PMG3516

    engine - generator set
    G3516 3516 3516B 3516C PMG3516

    engine - industrial
    G3516 3516 3516B 3516C PMG3516