134-7030: 134-7030
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    134-7030: 134-7030

    Ersatzteilnummer: 134-7030
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Mitteldruck-Hydraulikschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten heiße Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Wasserbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer speziellen temperaturfesten Innenseele aus Synthesegummi sowie einer einzelnen hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Serviceanwendungen für mittlere Drücke und hohe Temperaturen. Zugelassen durch Coast Guard für Schiffsanwendungen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Länge (cm): 0
    • Max. Betriebsdruck (psi): 0
    • Strichzahl: 0
    • Strichzahl ("): 0
    • Typ: 0