135-0264: BAUGR. KOLBEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    135-0264: BAUGR. KOLBEN

    Ersatzteilnummer: 135-0264
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kolben

    Beschreibung:

    • Bei Kolben handelt es sich um Komponenten von Kolbenmaschinen, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 123,82
    • Höhe (mm): 123,82
    • Länge (mm): 123,82
    mex
    307

    ieng
    3054

    bhl
    416C, 416B, 428C, 428B

    tmh
    TH82, TH62, TH83, TH63

    comp
    CB-545, CB-434B, CP-433C, CB-434C, CS-323C, CB-544, PS-150B, CS-433C, CP-323C, CS-431C