135-0427: GRUPPE LAMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    135-0427: GRUPPE LAMPE

    Ersatzteilnummer: 135-0427
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gelbe LED-Signalleuchte (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Bewegliches Anschlusskabel DT-3
    • Befestigungstyp: Rechteckig
    • Beschreibung: Blink- und Park-LED
    • Leichte Ausführung: LED-Signalleuchten
    • Linsenfarbe: Gelb
    wheel tractor-scraper
    637G, 623G, 627G, 637D, 621G, 639D, 631G, 615C II 613C, 631D, 615C, 633D, 613C II

    motor grader
    120K, 140H, 135H, 143H, 14H, 163H, 12H, 16H, 120H, 12K, 140K, 160K, 160H

    off-highway truck
    773E, 775F, 777D, 785C, 773F, 784C, 793C, 773D, 769D, 777F, 776D, 775D, 797, 789C, 785D, 771D, 775E, 797B, 793D