135-1624: BAUGR. SCHLAUCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    135-1624: BAUGR. SCHLAUCH

    Ersatzteilnummer: 135-1624
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hydrauliksaugschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis weiter.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer ölbeständigen Innenseele aus Synthesegummi, einer gewobenen oder geflochtenen Textilfasergeflechteinlage mit einer geeigneten Drahtspirale für Vakuumbeständigkeit sowie einer öl-, witterungs- und abriebfeste Ummantelung aus Synthesegummi. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Niederdrucksaug- oder -rücklaufanwendungen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Länge (cm): 0, 1111
    • Max. Betriebsdruck (psi): 0, 250
    • Strichzahl: -16, 0
    • Strichzahl ("): -16, 0
    • Typ: 0