136-7731: BAUGR. BLOCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    136-7731: BAUGR. BLOCK

    Ersatzteilnummer: 136-7731
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühlerkern

    Beschreibung:

    • Kühlerkerne sind ein wichtiger Bestandteil von Ölkühlern, welche die Öltemperatur regeln


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 431,8
    • Höhe (mm): 223,5
    • Länge (mm): 1003,3
    integrated toolcarrier
    IT38G, IT62G

    wheel-type loader
    962G, 950G, 938G