136-9486: LAUFBUCHSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    136-9486: LAUFBUCHSE

    Ersatzteilnummer: 136-9486
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wärmetauscher-Laufbuchse

    Beschreibung:

    • Bei Laufbuchsen handelt es sich um wichtige Komponenten von Wärmetauschern, die Wärme effizient von einer Oberfläche auf eine andere übertragen bzw. zwischen Oberflächen austauschen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 177,8
    • Höhe ("): 1,5
    • Höhe (mm): 38,1
    • Länge ("): 9
    • Länge (mm): 228,6
    3500
    3516B

    engine - generator set
    3516B 3512B 3508B 3516C

    petroleum products
    3516B 3512C 3516C 3508C

    engine - industrial
    3512C 3516B 3512B 3508B