136-9490: LAUFBUCHSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    136-9490: LAUFBUCHSE

    Ersatzteilnummer: 136-9490
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenlaufbuchse

    Beschreibung:

    • Laufbuchsen sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 81,3
    • Höhe ("): 4,3
    • Höhe (mm): 109,2
    • Länge ("): 4,3
    • Länge (mm): 109,2
    petroleum products
    C18

    engine - industrial
    C-15