137-1930: IMPELLER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    137-1930: IMPELLER

    Ersatzteilnummer: 137-1930
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenflügelrad

    Beschreibung:

    • Flügelräder sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,4
    • Länge ("): 6,4
    com
    836

    meng
    3408C 3408 3408B

    cold
    PM-565, PR-450C, PM-565B

    ttt
    D9R, D8L, D9N

    ieng
    3408 G3408B 3408C G3408 3408B G3408C 3408E CG137-08 SG137-08

    wts
    639D, 637D, 631E, 657E, 637E, 631G, 633D, 637G, 631D, 633E II

    wtt
    834B

    teng
    3408B 3408

    oht
    771D, 769D, 771C, 769C

    pipe
    589

    wtl
    988F II 988B, 988F