137-1970: IMPELLER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    137-1970: IMPELLER

    Ersatzteilnummer: 137-1970
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenflügelrad

    Beschreibung:

    • Flügelräder sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    Classic-Wasserpumpenflügelrad
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,2
    • Länge ("): 7,5
    marine products
    C32 C30 3412 3412C 3412E 3412D

    wheel tractor-scraper
    657E, 651E

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    engine - generator set
    3412C

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    992D, 992C, 990, 990H, 990 II

    engine - industrial
    SPS342 SPT342 3412C 3412E G3412 SCT673 C27 C32 3412 CG137-12

    expanded mining products
    6030

    off-highway truck
    775E, 775D, 775F, 773E, 773F, 773D, 775B, 773B, 772B

    vees 27 to 32 liter
    C32

    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    track-type tractor
    D9R, D10N, D8L, D10R, D9L, D9N

    generator
    SR5 SR500

    wheel dozer
    844, 844H

    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800 C32 3412E

    excavator
    5110B