137-2428: Gleitringdichtungsgruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    137-2428: Gleitringdichtungsgruppe

    Ersatzteilnummer: 137-2428
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gleitringdichtung mit mittlerem Durchmesser für Seitenantrieb

    Beschreibung:

    Bei einer Gleitringdichtung handelt es sich um eine Dichtung, die zwischen zwei Metallen eingesetzt wird

    Merkmale:
    Gleitringdichtungen für den Seitenantrieb sorgen dafür, das während der Rotation in anspruchsvollen Anwendungen kein Öl austritt, falls es dort zu einer falschen Ausrichtung kommt.

    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    wheel tractor-scraper
    637E, 651E, 633E II 631G, 637G, 657E, 657G, 631E