137-2429: Gleitringdichtungsgruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    137-2429: Gleitringdichtungsgruppe

    Ersatzteilnummer: 137-2429
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gleitringdichtung mit mittlerem Durchmesser für Seitenantrieb

    Beschreibung:

    Bei einer Gleitringdichtung handelt es sich um eine Dichtung, die zwischen zwei Metallen eingesetzt wird

    Merkmale:
    Gleitringdichtungen für den Seitenantrieb sorgen dafür, das während der Rotation in anspruchsvollen Anwendungen kein Öl austritt, falls es dort zu einer falschen Ausrichtung kommt.

    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    wheel tractor-scraper
    621K OEM 623H, 621H, 623K LRC 623K, 621K, 627H, 627K LRC

    articulated dump truck
    740B, 735B, 735

    off-highway truck
    775E, 775D, 773D, 773E, 775B, 773G LRC 773G OEM 775F, 773B, 775G OEM 773F, 775G, 775G LRC 773G