137-2817: LAGER – SLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    137-2817: LAGER – SLE

    Ersatzteilnummer: 137-2817
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gerades Gleitlager

    Beschreibung:
    Cat®-Gleitlager für Maschinengestänge unterstützen die Drehbewegung zwischen dem Maschinenrahmengestänge und den Arbeitsgeräten. Sie kommen am häufigsten in den Armen und Löffeln von Maschinen zum Einsatz. Die Original-Drehzapfen- und -gleitlager der Marke Cat wurden so entwickelt, dass sie als ein einziges System arbeiten und die erwartete Leistung erbringen. Die Caterpillar-Konstrukteure wählen die richtige Kombination aus Abmessungen, Material, Oberflächenbehandlungs- und Fertigungsprozessen für jedes Teil, damit es effizient mit allen anderen benachbarten und abhängigen Teilen funktionieren kann.


    Merkmale:
    Cat-Gleitlager für anspruchsvolle Anwendungen werden aus durchgehärtetem Edelstahl gefertigt, um eine überdurchschnittliche Belastungsfähigkeit und Lebensdauer zu gewährleisten. Sie funktionieren als System für Ihre spezielle Cat-Maschine und werden in den weltweit anspruchsvollsten Anwendungen getestet und abgesegnet. Die Lager sorgen für maximale Stärke und Beständigkeit und führen zu niedrigeren Gesamtkosten, herausragender Stärke und Dauerhaltbarkeit, optimaler Verschleißfestigkeit und einem hervorragenden Schutz vor Abplatzungen und Abrieb am Bolzen, selbst bei hohen Lasten.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Gleitlager wurden für anspruchsvolle Bedingungen entwickelt, unter denen für eine längere Lagerlebensdauer Laststärke erforderlich ist. Cat-Gleitlager sind für maximale Leistung in anspruchsvollen Anwendungen die erste Wahl und passen zum entsprechenden Bolzen.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außennut: Nein
    • Innennut: Ja
    • Material-: Stahl
    • Querbohrungen: Ja
    • Ungefähre Gesamtlänge (mm): 100
    • Ungefährer Außendurchmesser (mm): 116
    • Ungefährer Innendurchmesser (mm): 100
    exc
    325C, 345B L 325B L 330B L 345B II 365B II 345B, 325B LN 324D FM 365B, 322C FM 365B L 330C L 350 L 322B L 345B II MH 375 L 330B LN 375, 330 L 330, 385B, 322B LN

    whex
    M325B W345B II

    fp
    TK1051, 322C

    wktl
    VHS-50 S390 VHS-10 VHS-50/3 VHS-70/3 VHS-40 S340B S2050 S2090 S325 VHS-60 S385C S465 VHS-60/3 S440 S365 S3090 S305 S3070 S2070 S320 S385B S3050 VHS-30 VHS-70 S365C S340 S30350 S490 VHS-40/3 S365B S320B VHS-30/3 S325B