137-2919: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    137-2919: LAGER

    Ersatzteilnummer: 137-2919
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gerades Gleitlager

    Beschreibung:
    Cat®-Gleitlager für Maschinengestänge unterstützen die Drehbewegung zwischen dem Maschinenrahmengestänge und den Arbeitsgeräten. Sie kommen am häufigsten in den Armen und Löffeln von Maschinen zum Einsatz. Die Original-Drehzapfen- und -gleitlager der Marke Cat wurden so entwickelt, dass sie als ein einziges System arbeiten und die erwartete Leistung erbringen. Die Caterpillar-Konstrukteure wählen die richtige Kombination aus Abmessungen, Material, Oberflächenbehandlungs- und Fertigungsprozessen für jedes Teil, damit es effizient mit allen anderen benachbarten und abhängigen Teilen funktionieren kann.


    Merkmale:
    Cat-Gleitlager für anspruchsvolle Anwendungen werden aus durchgehärtetem Edelstahl gefertigt, um eine überdurchschnittliche Belastungsfähigkeit und Lebensdauer zu gewährleisten. Sie funktionieren als System für Ihre spezielle Cat-Maschine und werden in den weltweit anspruchsvollsten Anwendungen getestet und abgesegnet. Die Lager sorgen für maximale Stärke und Beständigkeit und führen zu niedrigeren Gesamtkosten, herausragender Stärke und Dauerhaltbarkeit, optimaler Verschleißfestigkeit und einem hervorragenden Schutz vor Abplatzungen und Abrieb am Bolzen, selbst bei hohen Lasten.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Gleitlager wurden für anspruchsvolle Bedingungen entwickelt, unter denen für eine längere Lagerlebensdauer Laststärke erforderlich ist. Cat-Gleitlager sind für maximale Leistung in anspruchsvollen Anwendungen die erste Wahl und passen zum entsprechenden Bolzen.

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: 0
    • Außendurchmesser (mm): 0
    • Außennut: Ja
    • Beschreibung: 0
    • Innendurchmesser (mm): 0
    • Innennut: Ja
    • Länge (mm): 0
    • Material-: Stahl
    • Querbohrungen: Ja
    • Ungefähre Gesamtlänge (mm): 80
    • Ungefährer Außendurchmesser (mm): 95
    • Ungefährer Innendurchmesser (mm): 80
    wheeled excavator
    M318, M315

    excavator
    320B N 322B L 322B LN 318B, 320C, 345B II 315C, 321C 325B L 320B S 315B, 318B N 320C FM 321B, 315B L 320B L 330B L 325B LN 318C, 315B FM L 321CLCR, 320BN, 322BL, 325BL, 325BLN, 320B, 322B

    track excavators
    320B N 322B L 322B LN 318B, 320C, 345B II 315C, 321C 325B L 320B S 315B, 318B N 320C FM 321B, 315B L 320B L 330B L 325B LN 318C, 315B FM L 321CLCR, 320BN, 322BL, 325BL, 325BLN, 320B, 322B