137-3301: SECHSKANTSCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    137-3301: SECHSKANTSCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 137-3301
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Schraubengröße ("): 0,6299
    • Schraubengröße (mm): M16
    track-type tractor
    D6K D6K2, D6K2 LGP D6K2 XL D6K LGP D6K XL

    pipelayer
    PL61

    wheeled excavator
    M312

    wheel-type loader
    993K, 992K, 992G

    petroleum products
    TH55FT-E90 TH48-E80 TH55 CX48-P2300 TH48-E70 TH55-E70

    engine - industrial
    SPF743 SPF343C