137-3659: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    137-3659: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 137-3659
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ C – Dichtringform: Stützring-Typ

    Dieser Dichtungstyp ersetzt die Dichtungen von Chevron Packing, die von Caterpillar nicht länger verwendet werden. Bei diesen Dichtungsgruppen werden U-Ring-Stangendichtungen mit Distanzstücken kombiniert und in die Originalnuten von Chevron Packing gesetzt. U-Ring-Dichtungsgruppen und Dichtungen von Chevron erfüllen dieselben funktionalen Dichtungsspezifikationen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser – B (+ 0,002", -0,000") ("): 4,53
    • Breite – A (+ 0,015", -0,000") ("): 0,35
    • Dichtringform: Typ C – Stützring-Typ
    • Innendurchmesser ("): 3,94
    • Material-: URE
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.