137-5636: Ablassrohrleitung
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    137-5636: Ablassrohrleitung

    Ersatzteilnummer: 137-5636
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Stahlrohrbaugruppe

    Beschreibung:
    Cat-Rohrleitungen entsprechen den höchsten Standards in Bezug auf Qualität und Zuverlässigkeit. Diese starren Rohrleitungen (die auch einfach als Leitungen bezeichnet werden) sind darauf ausgelegt, Flüssigkeiten oder Gase zu befördern und exakt gemäß der jeweiligen konkreten Anwendung gefertigt. Für jede Cat-Rohrleitung werden modernste Materialien und Prozesse genutzt, die speziell auf die Druck- und Durchflussanforderung der Anwendung ausgelegt sind, sodass eine lange Lebensdauer und die ordnungsgemäße Maschinenfunktionalität sichergestellt sind. Jede Cat-Rohrleitung wird in Bezug auf eine bestimmte Anwendung entwickelt und somit im Hinblick auf die exakte Einhaltung von Toleranzen konstruiert und hergestellt, um die ordnungsgemäße Einpassung in vorhandene Systeme Ihrer Cat-Maschine zu gewährleisten.

    Merkmale:
    • Ausgelegt auf Robustheit gegenüber anwendungsspezifischen Arbeitsdrücken
    • Direktaustausch durch Erstausrüster

    Anwendungen:
    Cat-Rohrleitungen sind nur für eine bestimmte Anwendung bestimmt. Sehen Sie Ihre Betriebsanleitung ein, oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Cat-Händler, um weitere Informationen zu erhalten.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Höhe ("): 3,7
    • Länge ("): 20
    • Materialbeschreibung: 0
    engine - industrial
    C-18 3406C C-15 3406E C-16 C16 3406B

    engine - truck
    C-18 3406C C-15 3406E C-16 C16 3406B