137-6114: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    137-6114: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 137-6114
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Dreisteg)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.

    Merkmale:

    • Dreistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit. Diese Bodenplatten gehören bei Kettenladern und -baggern zur Standardausstattung, da diese einen niedrigeren Drehwiderstand und eine höhere Wendigkeit benötigen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Dreisteg
    • Bodenplattenbreite ("): 19,7
    • Kettenteilung ("): 6,91
    • Schraubengröße ("): 0,6299
    excavator
    311F LRR 312F, 313F LGC 314E CR 314E LCR 312C L 311D LRR 315F LCR 311C 313D2 GC 314C 314D LCR 312D L 312D2 L 313D2, 318F L 311B, 313D, 312C, 312B, 313F L 313F