137-6283: ADAPTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    137-6283: ADAPTER

    Ersatzteilnummer: 137-6283
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffentlüftungspumpenadapter

    Beschreibung:

    • Bei Adaptern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffentlüftungspumpen, die vor dem Starten von Motoren Luft aus Kraftstoffsystemen abführen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 71,12
    • Höhe (mm): 71,12
    • Länge (mm): 91,44
    exc
    385C

    meng
    C32 C30

    petr
    TH35-C13T C15 TH35-C15T CX31-P600 C32 TH48-E70 CX35-P800 TH35-E81 C18 TH35-C15I TH48-E80 CX31-C15I

    ieng
    C15 C27 C18 C-15 C-16 C32

    teng
    C15 C-15 3406E C13 C-16 C11