137-6501: ÖLSCHILD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    137-6501: ÖLSCHILD

    Ersatzteilnummer: 137-6501
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölschild

    Beschreibung:

    • Bei Ölschilden handelt es sich um wichtige Komponenten von Zylinderköpfen, die oben auf dem Zylinderblock sitzen; diese schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 203,2
    • Höhe (mm): 50,8
    • Länge (mm): 127
    exc
    5110B

    meng
    C32 3412E C30

    com
    836

    petr
    3408E 3412E

    cold
    PM-565B, PM-565

    ttt
    D10N, D10R, D9N, D9R, D9L, D8L

    ieng
    3408E 3412E

    wts
    657E, 637E, 633E II 639D, 631D, 631E, 637G, 651E, 633D, 631G, 637D

    wtt
    844, 834B

    mg
    24H

    oht
    771C, 772B, 773D, 775E, 769D, 771D, 773E, 775B, 769C, 773B, 775D

    wtl
    988F II 992D, 990 II 988B, 988F, 992C, 990