137-6766: BAND-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    137-6766: BAND-AS

    Ersatzteilnummer: 137-6766
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 132,08
    • Höhe (mm): 76,2
    • Länge (mm): 706,12
    ttl
    973, 973C